Réducteurs (axiaux)

Les réducteurs AP prévoient un raccordement axial entre un moteur et un kit d’accouplement. Les réducteurs planétaires, compacts et sans entretien, sont disponibles respectivement avec trois rapports de transmission fixes : 1:3, 1:5 et 1:7.
Le réducteur fonctionne sans bruit et bénéficie d’une longue durée de vie. Il est sans entretien et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire. Le réducteur AP compact convient aux valeurs d’entraînement très élevées pouvant atteindre 18000 tr/mn.
Note : Avec le système d’automatisation item, la structure est modulaire grâce à des composants prêts à installer. Pensez à choisir des dimensions de raccordement identiques pour le moteur, le réducteur et le kit d’accouplement.
Comparer les produits

Réducteur AP 40-3, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 40-5, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 40-7, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 60-3, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 60-5, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 60-7, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 60-16, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 80-3, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 80-5, gris alu semblable RAL 9006

Réducteur AP 80-7, gris alu semblable RAL 9006