Bouton à oreilles Pi

Pour un vissage et une fixation tout en puissance, un bouton à oreilles offre une bonne transmission de couple et prend peu de place. La fixation passe soit par une vis filetée, soit par un écrou taraudé.
Tout comme les autres poignées des éléments de fermeture Pi item, les boutons à oreilles sont fabriqués en polyamide résistant, renforcé fibre de verre, et facilitent une prise en main ferme et ergonomique. Il existe deux coloris et trois tailles. De plus, des bouchons en deux couleurs sont fournis.
Comparer les produits

Ecrou à oreilles Pi D34 M5 PA, gris

Ecrou à oreilles Pi D34 M5 PA, noir

Ecrou à oreilles Pi D44 M6 PA, gris

Ecrou à oreilles Pi D44 M6 PA, noir

Ecrou à oreilles Pi D54 M8 PA, gris

Ecrou à oreilles Pi D54 M8 PA, noir

Vis à oreilles Pi D34 M5x15 PA, gris

Vis à oreilles Pi D34 M5x15 PA, noir

Vis à oreilles Pi D34 M5x20 PA, gris

Vis à oreilles Pi D34 M5x20 PA, noir

Vis à oreilles Pi D34 M5x25 PA, gris

Vis à oreilles Pi D34 M5x25 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x15 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x15 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x20 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x20 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x25 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x25 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x30 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x30 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x35 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x35 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x40 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x40 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x45 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x45 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x15 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x15 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x20 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x20 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x25 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x25 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x30 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x30 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x35 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x35 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x40 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x40 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x45 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x45 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x50 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x50 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x55 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x55 PA, noir