Goulottes K

Les goulottes K en plastique résistant se fixent simplement à l’aide d’une attache dans la rainure du profilé 8 et sont immédiatement prêtes à l’emploi, sans usinage ni vis. Il est possible de les visser sur d’autres surfaces. La forme des goulottes K correspond aux dimensions des profilés X 8, utilisés pour la conception du bâti de machine XMS. Elles se combinent donc parfaitement avec les profilés X 8 et servent de complément aux goulottes intégrées des profilés XMS.
Un autre point positif est la simplicité de mise à longueur : les goulottes et caches K peuvent être sciés ou découpés à l’aide d’une cisaille (réf. 0.0.265.63).
Comparer les produits

Goulotte U 40x40 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Goulotte U 80x40 D80 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Goulotte U 80x80 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Couvercle D40 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Couvercle D80 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Attache 8 goulotte K, gris semblable RAL 7042

Blocage 40 goulotte K, gris semblable RAL 7042

Blocage 80 goulotte K, gris semblable RAL 7042

Embout angle goulotte 8 40 - XMS, gris semblable RAL 7042

Embout goulotte 40x40 K, gris semblable RAL 7042

Embout goulotte 80x40 K, gris semblable RAL 7042

Embout goulotte 80x80 K, gris semblable RAL 7042

Embout goulotte 80x40 avec entrée, noir