Goulottes K
Goulotte U 40x40 K, gris semblable RAL 7042
Goulotte U 80x40 D80 K, gris semblable RAL 7042
Goulotte U 80x80 K, gris semblable RAL 7042
Couvercle D40 K, gris semblable RAL 7042
Couvercle D80 K, gris semblable RAL 7042
Attache 8 goulotte K, gris semblable RAL 7042
Blocage 40 goulotte K, gris semblable RAL 7042
Blocage 80 goulotte K, gris semblable RAL 7042
Embout goulotte 40x40 K, gris semblable RAL 7042
Embout goulotte 80x40 K, gris semblable RAL 7042
Embout goulotte 80x80 K, gris semblable RAL 7042
Collier universel 8 K, logement, gris semblable RAL 7042
Collier universel 8 K, couvercle 40x20, gris semblable RAL 7042
1 unité de 3000 mm
coupe max. 3000 mm
Collier universel 8 K, embout couvercle 40x20, gris semblable RAL 7042
1 pce