SystemMobiles S
Les SystemMobiles S sont particulièrement compacts. Ces chariots d’approvisionnement maniables transportent rapidement outils ou petites quantités de produits à l’endroit souhaité. A la demande, la colonne unique au centre est réglable en hauteur. Le pourtour de la tablette retient les pièces. Il est ainsi possible de transporter des caisses de stockage standards ou bien des pièces à l’unité.
Les SystemMobiles S légers acheminent pièces détachées ou équipements directement au bon endroit. Le prélèvement est facilité par le réglage continu de l’inclinaison. Alors que les modèles standards proposent une hauteur de travail fixe (680 ou 850 mm), la colonne élévatrice du SystemMobile S41T avec son ressort à gaz offre des possibilités supplémentaires. La capacité de charge de la tablette est de 300 N (le ressort à gaz contribue au levage une puissance de 200 N).
Quatre roulettes pivotantes avec blocage assurent une bonne maniabilité et un arrêt stable. Les SystemMobiles S sont également disponibles en version ESD.
Configurateur SystemMobile