Profilés 8 à diamètre intérieur

  • Avec grand trou central
  • Pour recevoir des roulements
  • Pour faire passer arbres, tiges filetées ou axes
Comparer les produits

Profilé 8 80x80 D40, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Profilé 8 80x80-45° D60, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé 8 120x120-45° D87, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Téléchargements

documentation technique (1 MB)
Résistance chimique de l’aluminium (376 KB)