Nouveautés

Rentabilité optimale et amélioration continue des séquences de fabrication : La simplicité de mise en œuvre est la caractéristique clé de la ligne D30. Notamment grâce aux assemblages sans usinage, aux raccordements simples qui ne nécessitent pas une grande précision.
Un maximum de flexibilité pour réaliser vos idées : Le degré de liberté d’un système de tubes combiné avec le système de construction modulaire item offre des possibilités infinies.
Performance maximale des composants : Nettement plus légers que les structures en acier, tout en étant stables - grâce aux avantages des tubes profilés. Les assemblages sont possibles partout : aux positions désignées et avec des angles quelconques. L’intégration de la rainure des profilés 6 et 8 item permet en plus de tirer profit de la large gamme d’accessoires du Système de construction modulaire MB.

Sélectionner une gamme de produits

Nouveautés 2022/I (Printemps)

Lire plus

Nouveautés 2022/II (automne)

Lire plus

Nouveautés 2023/I (Printemps)

Lire plus

Nouveautés 2023/II (automne)

Lire plus