Enchaînement des postes de travail

La flexibilité des groupes de postes de travail et autres îlots de fabrication se doit d’intégrer des procédures de contrôle, des process divers et une haute productivité. La construction modulaire des tables de travail item constitue une base idéale pour une organisation moderne du travail. En effet, les éléments de liaison variables assurent une adaptation et un contrôle faciles du flux matière.

Le transport rapide des pièces et du matériel augmente la productivité et libère l’utilisateur des tâches de levage inutiles puisque l’intégration étroite des tables de travail avec les parcours de transport favorise un flux matière plus homogène.
Comparer les produits

Rail à galets 8 40x40, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Insert à galet D30, noir semblable RAL 9005

Insert à galet D30, vert de sécurité semblable RAL 6032

Insert à galet D30, jaune de sécurité semblable RAL 1003

Insert à galet D30, rouge de sécurité semblable RAL 3001

Insert à galet D30 ESD, noir semblable RAL 9005

Insert à galet D30 à joue, noir semblable RAL 9005

Insert à galet D30 à joue, vert de sécurité semblable RAL 6032

Insert à galet D30 à joue, jaune de sécurité semblable RAL 1003

Insert à galet D30 à joue, rouge de sécurité semblable RAL 3001

Insert à galet D30 à rebord ESD, noir semblable RAL 9005

Insert à galets 4xD11, noir semblable RAL 9005

Insert à galets 4xD11 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets 8 D30

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm

Convoyeur à galets 8 D30 ESD

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm

Convoyeur à galets 8 D30 à joue

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm

Convoyeur à galets 8 D30 ESD à joue

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm

Rail à galets 8 40x40, frein

Insert de glisseur ESD

Unité de livraison
1 pce

Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD, noir

Insert à bille ESD

Unité de livraison
1 pce

Bille porteuse

Unité de livraison
1 kit

Insert brosses ESD

Unité de livraison
1 pce

Kit brosses ESD

Unité de livraison
1 kit

Rail à galets 8 embout profilé 40x40

Rail à galets 8 embout profilé 80x40

Support de lisse 8/5 100x80

Kit d’assemblage de lisse 5-135°

Kit de fixation 8 pour plaque 8 40 / équerre 8 40

Rail à galets 8 40x40, séparateur, gauche

Rail à galets 8 40x40, séparateur, droite

Rail à galets 8 40x40, séparateur avec bouton-poussoir, gauche

Rail à galets 8 40x40, séparateur avec bouton-poussoir, droite

Insert de blocage ESD

Unité de livraison
1 pce