Profilés à goulotte intégrée

Profilés
supports 8

  • Profilés larges avec goulotte intégrée
  • Pour la construction simple de structures avec câblage
  • Recouvrement fiable du faisceau de câbles dans le profilé

Colonne D110

  • Colonne de table centrale avec goulotte intégrée
  • Support élégant pour tout type de construction
Comparer les produits

Profilé support 8 80x40 K60, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé support 8 80x40 2xK60, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Attache profilé support 8, naturel

Profilé cache 60, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Profilé D110, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé cache D110, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Profilé 8 160x60 4N K56, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 120x120 K56 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x40 2N K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 1N K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm